Verkko-/palvelinkaappi VX IT laiteovella, IP 55

Til.nro: VX 5306190

VX IT, laiteovella, kaappikohtaista ilmastointia varten. Ilman 19 tuuman sisärakennetta käytettävissä tyhjänä kaappina eri mitoissa ja suojausluokkaan IP55 saakka.

PDU UK basic

PDU metered

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU UK, rakenne metered

PDU metered plus

Til.nro:
VX 5306190
Materiaali
teräslevy
Alumiini
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Etuovi: alumiinia, 1,25 mm
Takaovi: teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Takaovi ja katto: Pohjamaalattu, pulverimaalaus
Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu
General colour
RAL 7035
Väri
Kotelokehys, takaovi ja katto: RAL 7035
Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005
Kahva ja saranat: RAL 9005
Toimitus
VX kaappirunko ovilla ja kattolevyllä
Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat
Teräslevyovi takana, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Kattolevy, yksiosainen, umpinainen
Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen
Rivitystiiviste ja tiivistesarja pohjalevyille (sis. toimitukseen)
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
Korkeusyksiköt
42 U
Korkeusyksiköt
42 U
Kattotyyppi
yksiosainen, umpinainen
Takaoven toteutus
Teräslevyovi, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
Etuoven toteutus
Alumiininen laiteovi, umpinainen, yksiosainen, 180°:n saranat
Asennuskulma
ei ole
Pohjatyyppi
Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen
Profiilikiskojen sijainnin toteutus
ei ole
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55 vain rivitystiivistyksen tai ruuvattujen sivuseinien yhteydessä
IK-koodi
IK08
Ohje
Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
80,64 kg
Bruttopaino
90,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
223,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177944930
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
Palvelinkaappi VX IT lasiovella, ilman 19"-kiskoja, LxKxS: 800 x 2000 x 600 mm, 42 U, IP 55. Yksiruutuinen turvalasi edessä, teräslevyovi takana. Komfort-kahvat puoliprofiilisylinterille 3524 E. Kattolevy umpinainen.
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Kotelointiluokka
Negative Certificate
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Visio Shapes