VX IT verkko-/palvelinkaappi, suunniteltu kaappikohtaista jäähdytystä varten. Käytännöllinen varustelu, esiasennus sisältyy. 19-tuumainen, 19 tuuman kääntökehykset 19 tuuman komponenttien suoraan käyttämiseen taustapuolelta 130°:n avautumiskulman avulla.
- Til.nro:
- VX 5307157
- Materiaali
- teräslevy
Alumiini
Muovi
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Etuovi: alumiinia, 1,25 mm - Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenne: Maalattu
Takaseinä ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu - General colour
- RAL 7035
- Väri
- Johdinkehys, takaseinä ja katto: RAL 7035
Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005
Sisäasennus, jalusta: RAL 9005
Kahva ja saranat: RAL 9005 - Toimitus
- Kaappirunko ovilla ja kattolevyllä
Alumiininen laiteovi edessä (180°), Komfort-kahvalla puoliprofiilisylinteriä ja turvalukkoa 3524 E varten
Takaseinä
Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti sivulta syvyyssuunnassa ja peitetty aukotus tuuletinlevylle.
Pohjamoduuli edessä asennettu säleiköksi
Suuri kääntökehys, sivuttainen peitelevy 482,6 mm:n (19":n) asennuskomponenttien asennukseen hyödynnettäessä koko kaappikorkeus, 130°
Sivuseinät, yksiosaiset, ruuvikiinnitys
Jalustan ilmastoitu peitelevy 100 mm
Jalustan peitelevyt sivulle
Jalustan kulmapalat ja peitelevyt eteen ja taakse, kulma- ja rivityssuojat kuuluvat toimitukseen
4 säätöjalkaa M12 jalusta-adapterilla (sis. toimitukseen)
Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta.
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
4 kombi-kiskoa sisemmälle ja ulommalle asennustasolle, sopii kaapin syvyyteen (sis. toimitukseen)
10 kaapelinohjaussankaa, metalllia 125 x 65 mm (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
Pohjamoduuli edessä asennettu säleiköksi, syvyys 175 mm - Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm - Korkeusyksiköt
- 40 U
- Korkeus, sis. jalusta
- 2 100 mm
- Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
- 150 mm / 520 mm
- Rakenne
- Swivel frame
- Kattotyyppi
- moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti sivulta syvyyssuunnassa ja peitetty aukotus tuuletinlevylle
- Takaoven toteutus
- Takaseinä
- Etuoven toteutus
- Alumiininen laiteovi, umpinainen, yksiosainen, 180°:n saranat
- Asennuskulma
- kääntökehys
- Pohjatyyppi
- Pohjamoduuli edessä asennettu säleiköksi
- Rakenne 19"-taso(t)
- Kääntökehys 482,6 mm (19"), asennettu
- Kuormitettavuus
- 3 500 N
- IK-koodi
- IK08
- Ohje
- Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 138 kg
- Bruttopaino
- 150 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 369,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177944985
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- Palvelinkaappi VX IT lasiovella, 19" kääntökehyksellä, LxKxS: 800x2000+100x800 mm, 40 U, esiasennettu. Yksiruutuinen turvalasi edessä, takaseinä. Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille 3524 E. Kattolevy: harjakset + paikka kattotuulettimelle. 12 x 19" korimutteri, 1 U + 25 torx-ruuvia. Rei'itetty sokkeli.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet