Verkko-/palvelinkaappi VX IT rei'itetyillä ovilla, 19 tuuman standard-profiilikiskoilla

Til.nro: VX 5308113

VX IT verkko-/palvelinkaappi, rei'itetyllä ovella, tiloihin joissa huone- tai käytäväjäähdytys. 19-tuumainen sisärakenne, syvyyssäädettävät 19 tuuman profiilikiskot standard-mallissa, saatavana eri mitoissa.

PDU basic

PDU UK basic

PDU metered

PDU metered plus

PDU UK, rakenne metered

PDU managed

PDU switched

Liitäntäkaapeli PSM:lle/PDU:lle

PSM-pistorasiamoduulit

PSM-virtakiskot

PSM-mittausmoduuli ja CAN-Bus PSM-virtakiskoille

PSM-ylijännitesuoja

PSM Zero-U-Space

Liitäntäkaapeli PSM-kiskolle

PSM-kaapelilukitus kaikille moduuleille EN 60 320 C13 -pistokkeella

Pistorasialista alumiiniprofiili

Pistorasialista IEC-pistokkeille

IT-järjestelmävalaisin LED IT-kaappijärjestelmiin ja IT-koteloihin

Potentiaalintasaussarja VX IT:lle

Potentiaalintasaussarja Plus VX IT:lle

Til.nro:
VX 5308113
Rakenne
tuuletettu
Normaali
19":n profiilikiskoilla
Materiaali
teräslevy
Alumiini
Etuovi: alumiinia, 1,25 mm
Takaovi: teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenne: Maalattu
Takaovi ja katto: Pohjamaalattu, pulverimaalaus
Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu
General colour
RAL 7035
Väri
Kotelokehys, takaovi ja katto: RAL 7035
Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005
Sisäasennus, tuuletusritilä edessä: RAL 9005
Kahva ja saranat: RAL 9005
Toimitus
VX kaappirunko ovilla ja kattolevyllä
Alumiini-teräsovi edessä, tuuletettu (reikälevyssä vapaata tilaa noin 85 %), 180°-saranat
Teräslevyovi takana, ilmanvaihdolla (reikälevyssä vapaata tilaa noin 85 %)
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Profiilikiskot, 482,6 mm (19")
Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta.
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
Kattolevy, moniosainen, kaapeliläpivienti kulmissa edessä ja takana
Teräslevyovi takana, ilmanvaihdolla, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.000 mm
Korkeusyksiköt
42 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
87 mm / 720 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
720 mm
19":n kiinnitys
Kiinnitys ruuvattavalla asennukulmalla runkoon ylhäältä ja alhaalta
Rakenne
Normaali
Kattotyyppi
moniosainen, kaapeliläpivienti kulmissa edessä ja takana
Takaoven toteutus
Teräslevyovi, ilmanvaihdolla, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat
Etuoven toteutus
Alumiini-teräslevyovi, ilmanvaihdolla, yksiosainen, 180°:n saranat
Asennuskulma
19":n standard-profiilikiskot VX IT -kaappiin
Pohjatyyppi
avoin
Rakenne 19"-taso(t)
eteen ja taakse
Profiilikiskojen sijainnin toteutus
19" taso edessä ja takana
Kuormitettavuus
15 000 N
Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) kaappia kohden UL 2416:n mukaan
12 000 N
Ohje
Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
70,83 kg
Bruttopaino
81,2 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177945029
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
Palvelinkaappi VX IT rei'itetyillä ovilla, 19" standard-profiilikiskot edessä ja takana, LxKxS: 600 x 2000 x 1000 mm, 42 U. Alumiini-teräsovi edessä, Teräslevyovi takana. Komfort-kahvat puoliprofiilisylinterille 3524 E. Kattolevy: harjakset + paikka kattotuulettimelle. 12 x 19" korimutteri, 1 U + 25 torx-ruuvia.
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Visio Shapes