Verkko-/palvelinkaappi VX IT laiteovella, 19" profiilikiskoilla dynamic

Til.nro: VX 5311.826

VX IT verkko-/palvelinkaappi, suunniteltu kaappikohtaista jäähdytystä varten. 19 tuuman sisärakenne, dynamic-kokoonpanossa 19 tuuman profiilikiskot saatavissa eri mittaisina.

PDU UK basic

Sisälukko sivuseinään, ruuvikiinnitys, teräslevy

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, rakenne metered

PDU basic

Til.nro:
VX 5311.826
Materiaali
Teräslevy
Alumiini
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenne: Maalattu
Takaovi ja katto: Pohjamaalattu, pulverimaalaus
Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu
General colour
RAL 7035
Väri
Kotelokehys, takaovi ja katto: RAL 7035
Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005
Sisärakenteet: RAL 9005
Kahva ja saranat: RAL 9005
Toimitus
VX kaappirunko ovilla ja kattolevyllä
Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat
Teräslevyovi takana, umpinainen, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Profiilikiskot, 482,6 mm (19")
Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta.
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
Kattolevy, moniosainen, kaapeliläpivienti syvyyssuunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle.
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.200 mm
Korkeusyksiköt
42 U
Korkeusyksiköt
42 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
150 mm / 325 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
725 mm
19":n kiinnitys
Syvyyssuuntaiseen kiskoon, ruuvikiinnitys ylhäältä ja alhaalta
Rakenne
Dynamic
Kattotyyppi
moniosainen, kaapeliläpivienti syvyyssuunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle
Takaoven toteutus
Teräslevyovi, umpinainen, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat
Etuoven toteutus
Alumiininen laiteovi, umpinainen, yksiosainen, 180°:n saranat
Asennuskulma
19":n dynamic-profiilikiskot VX IT -kaappiin
Pohjatyyppi
avoin
Rakenne 19"-taso(t)
19" taso edessä ja takana
Profiilikiskojen sijainnin toteutus
19" taso edessä ja takana
Kuormitettavuus
18 000 N
Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) kaappia kohden UL 2416:n mukaan
15 000 N
IK-koodi
IK08
Ohje
Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
303,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
EAN
4028177945241
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
Verkko-/palvelinkaappi VX IT Laiteovella,19" dynamic-profiilikiskot edessハ ja takana,lasitettu ovi,LKS:800x2000x1200mm,42 U
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Negative Certificate
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Visio Shapes