- Til.nro:
- VX 5329190
- Materiaali
- teräslevy
Alumiini
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Etuovi: alumiinia, 1,25 mm
Takaovi: teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Takaovi ja katto: Pohjamaalattu, pulverimaalaus
Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu
- General colour
- RAL 7035
- Väri
- Kotelokehys, takaovi ja katto: RAL 7035
Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005
Kahva ja saranat: RAL 9005
- Toimitus
- VX kaappirunko ovilla ja kattolevyllä
Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat
Teräslevyovi takana, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Kattolevy, yksiosainen, umpinainen
Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen
Rivitystiiviste ja tiivistesarja pohjalevyille (sis. toimitukseen)
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
- Korkeusyksiköt
- 42 U
- Korkeusyksiköt
- 42 U
- Kattotyyppi
- yksiosainen, umpinainen
- Takaoven toteutus
- Teräslevyovi, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
- Etuoven toteutus
- Alumiininen laiteovi, umpinainen, yksiosainen, 180°:n saranat
- Asennuskulma
- ei ole
- Pohjatyyppi
- Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen
- Profiilikiskojen sijainnin toteutus
- ei ole
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55 vain rivitystiivistyksen tai ruuvattujen sivuseinien yhteydessä
- IK-koodi
- IK08
- Ohje
- Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 68,15 kg
- Bruttopaino
- 70,2 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177945548
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
-
Verkko-/palvelinkaappi VX IT laiteovella,Ilman 19"-sisハrakennetta,lasiovella,LKS:600x2000x600mm,42 U,IP 55