PC-kaappijärjestelmä

Til.nro: PC 5366050

Turvallinen asennustapa kaikille PC-komponenteille näytöstä PC:hen ja näppäimistöön. Erinomainen suoja kosteutta, likaa, lämpötilan vaihteluita ja muuta fyysistä uhkaa vastaan.

Jalusta, kiinteä PC:lle, IW:lle

Vetolaatikon kaukalo ulosvedettävä

Laitehylly, ulosvedettävä TS, PC, IW

Paperinpoistoluukku Pinta-asennusta varten

Näyttökiinnike

Til.nro:
PC 5366050
Rakenne
Laiteovi ylhäällä, näppäimistölaatikko ja laitepohja
Tuotekuvaus
Turvallinen asennustapa kaikille PC-komponenteille näytöstä PC:hen ja näppäimistöön. Parasta käyttömukavuutta ja modernia muotoilua. Täydellinen suoja kosteutta ja likaa, lämpötilan vaihteluita ja asiatonta käsittelyä vastaan.
Materiaali
Kotelo, ovi, takaovi, asennuskenttä, tasot: Teräslevy
Kahvat, koristepeitelevyt: Muovi
Ovien peitelevyt: Alumiini
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
General colour
RAL 7035
Väri
Kotelo, ovi, koristepeitelevyt, tasot: RAL 7035
Kahva: RAL 7015
Valvontakenttä, oven keskiosa: RAL 7015
Toimitus
Kotelo, ovi, takaovi
Pohjalevyt
Laiteovi, ylös
Näppäimistövetolaatikko
Laitehylly
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 636 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 12
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Näppäimistön maks. koko (BxHxT)
480 x 70 x 260 mm
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
93,5 kg
Bruttopaino
95,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
386,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177959422
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Tuotekuvaus
PC kaappi, 600x1600x636 mm LxKxS, teräslevy, yläosassa lasitettu ovi, taittuva näppäimistö, komponenttihylly
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat