Kaapelikotelo VX IT

Til.nro: VX 5381830

Kaapeleiden asennukseen, kiinnitykseen ja säilytykseen tai tyhjänä kotelona epätasaisiin LCP-asennuksiin.

Til.nro:
VX 5381830
Tuotekuvaus
Kaapelointitilaksi verkko- ja palvelinkaappien väliin tai kaappirivien tasaukseen, kun LCP-laitteita on kahdessa kaappirivissä epätasainen määrä.
Hyödyt
Ylimääräisten kaapeleiden ihanteellinen säilytys ja johdonmukainen kaapelienhallinta
Käyttöalueet
Kaapelointikotelona verkko- ja palvelinkaappien välissä
Tyhjänä kotelona kylmä-/kuumakäytävissä kaappirivien tasaukseen, kun LCP-laitteita on kahdessa kaappirivissä epätasainen määrä.
Tilavaraajana kaappirivissä myöhemmin tapahtuvaa LCP-asennusta/laajennusta varten.
Materiaali
teräslevy
Alumiini
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour
RAL 7035
Väri
Kotelo: RAL 7035
Etupuoli: RAL 9005
Toimitus
Kaapin runko, etu- ja takaovi
Alumiiniovi edessä, mustalla peitepaneelilla, 180°-saranat
Teräslevyovi takana, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
2 katto-/pohjalevyä, harjaslaipoilla
3 VX-järjestelmäkiskoa vasemmalle ja oikealle
Mitat
Leveys: 300 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.200 mm
Rakenne
Kaapelin johdinkotelo
Ohje
Asennettaessa kaappirivin alkuun/loppuun tarvitaan sivuseinä
Pohjamateriaali
Alumiini
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
69,4 kg
Bruttopaino
84,4 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177950160
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
VX IT Kaapelinhallintakotelo, LxKxS: 300 x 2000 x 1200 mm. Kaapin runko, alumiiniovi edessä, mustalla peitepaneelilla, teräslevyovi takana, komfort-kahvat puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E, katto ja pohja, harjaslaipoilla, 3 VX-järjestelmäkiskoa vasemmalle ja oikealle
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet