Turvallinen asennustapa kaikille PC-komponenteille näytöstä PC:hen ja näppäimistöön. Erinomainen suoja kosteutta, likaa, lämpötilan vaihteluita ja muuta fyysistä uhkaa vastaan.
- Til.nro:
- PC 5386050
- Rakenne
- Laiteovi ylhäällä, näppäimistölaatikko ja laitepohja
- Tuotekuvaus
- Turvallinen asennustapa kaikille PC-komponenteille näytöstä PC:hen ja näppäimistöön. Parasta käyttömukavuutta ja modernia muotoilua. Täydellinen suoja kosteutta ja likaa, lämpötilan vaihteluita ja asiatonta käsittelyä vastaan.
- Materiaali
- Kotelo, ovi, takaovi, asennuskenttä, tasot: Teräslevy
Kahvat, koristepeitelevyt: Muovi
Ovien peitelevyt: Alumiini
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
- General colour
- RAL 7035
- Väri
- Kotelo, ovi, koristepeitelevyt, tasot: RAL 7035
Kahva: RAL 7015
Valvontakenttä, oven keskiosa: RAL 7015 - Toimitus
- Kotelo, ovi, takaovi
Pohjalevyt
Laiteovi, ylös
Näppäimistövetolaatikko
Laitehylly - Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 636 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Näppäimistön maks. koko (BxHxT)
- 480 x 70 x 260 mm
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 114 kg
- Bruttopaino
- 115,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 448,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177959477
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Tuotekuvaus
- PC kaappi, 800x1600x600 mm LxKxS, teräslevy, yläosassa lasitettu ovi, näppäimistölaatikko, komponenttihylly
- Dokumentaatiot
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Safety instructions
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat