Jaetut sivuseinät, integroitu salpalukko ja turvasulku 3524 E.
- Til.nro:
- TX 5501050
- Hyödyt
- Helppo käsiteltävyys
- Asennus ilman työkaluja
- Salpalukko sis. turvalukon 3524 E
- Sisälukitus saatavilla jälkikäteen
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Yläosa
Alaosa
Maadoitusjohdin
Kiinnitystarvikkeet - Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
TX Colocation Rack
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 800 mm - Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 16,6 kg
- Bruttopaino
- 19 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177678743
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
- Sivuseinä jaettu 2200x800 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet