TS IT -takaoveen, pystysuunnassa jaettu, umpinainen.
- Til.nro:
- DK 5501210
- Tuotekuvaus
- Sopii TS IT:lle, jossa on suljettavat, vertikaalisesti jaetut teräsovet, ja TS-kaapeille, joiden leveys on 400 mm.
- Käyttöalueet
- Asennetaan pystysuoraan oven kierrepultteihin
- Materiaali
- Ovikehys: Teräslevy
Kulmakiinnitin: Muovi - Pintakäsittely
- Ovikehys: Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii kotelotyypille
- TS IT
- TS
- Sopii leveydelle
- 400 mm
- Sopii korkeudelle
- 2 000 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 6,344 kg
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177678866
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Ovikehys jaetulle takaovelle 800x2000
- Dokumentaatiot
- Ohjeet