Pohjalevymoduulien asennukseen.
- Til.nro:
- DK 5501300
- Tuotekuvaus
- Pohjalevymoduulien asennukseen.
- Hyödyt
- Työkaluton asennus tai ruuvikiinnitys.
- Helppo jälkivarustelu ja käyttö yhdessä kaatumissuojan kanssa mahdollista.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- 2 asennuskiskoa sis. Kiinnitystarvikkeet.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
TX CableNet
Syvyys: 600 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1 kg
- Bruttopaino
- 1,11 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177678873
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- DK Pohjakannatin, 2 asennuskiskoa ml. kiinnitystarvikkeet, S: 600 mm, TS IT-, TX CableNet -kaapeille, teräslevyä, RAL 7035
- Dokumentaatiot
- Ohjeet