Pohjakannatin TS IT:lle

Til.nro: DK 5501310

Pohjalevymoduulien asennukseen.

Til.nro:
DK 5501310
Tuotekuvaus
Pohjalevymoduulien asennukseen.
Hyödyt
Työkaluton asennus tai ruuvikiinnitys.
Helppo jälkivarustelu ja käyttö yhdessä kaatumissuojan kanssa mahdollista.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
2 asennuskiskoa sis. Kiinnitystarvikkeet.
Sopii:
Kaappityyppi: TS IT
TX CableNet
Syvyys: 800 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,28 kg
Bruttopaino
1,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177678880
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
DK pohjakannatin, 2 kiinnityskiskoa, sis. asennusosat, D: 800 mm, TS IT, TX CableNet, teräslevy, RAL 7035.
Dokumentaatiot
Ohjeet