Pohjalevymoduulien asennukseen.
- Til.nro:
- DK 5501320
- Tuotekuvaus
- Pohjalevymoduulien asennukseen.
- Hyödyt
- Työkaluton asennus tai ruuvikiinnitys.
- Helppo jälkivarustelu ja käyttö yhdessä kaatumissuojan kanssa mahdollista.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- 2 asennuskiskoa sis. Kiinnitystarvikkeet.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
TX CableNet
Syvyys: 1.000 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,6 kg
- Bruttopaino
- 1,92 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177678897
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- DK pohjakannatin, 2 kiinnityskiskoa, sis. asennusosat, D: 1000 mm, TS IT, TX CableNet, teräslevy, RAL 7035.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet