Pohjakannatin TS IT:lle

Til.nro: DK 5501350

Pohjalevymoduulien asennukseen.

Til.nro:
DK 5501350
Tuotekuvaus
Pohjalevymoduulien asennukseen.
Hyödyt
Työkaluton asennus tai ruuvikiinnitys.
Helppo jälkivarustelu ja käyttö yhdessä kaatumissuojan kanssa mahdollista.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
2 asennuskiskoa sis. Kiinnitystarvikkeet.
Sopii:
Kaappityyppi: TS IT
Syvyys: 1.200 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,8 kg
Bruttopaino
2,22 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177678903
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
TS IT pohjalevyn kiinn.rauta S=1200 2kpl
Dokumentaatiot
Ohjeet