Kiinnitettäväksi 19"-kiinnitystasoon.
- Til.nro:
- DK 5501400
- Tuotekuvaus
- Järjestelmärei'itys lisävarusteiden kiinnittämiseen ja aktiivisten komponenttien ilmastointiin.
- Käyttöalueet
- Kiinnitettäväksi 19 tuuman kiinnitystasoon
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 150 mm
- Asennusmahdollisuudet
- 19 tuuman standard-profiilikiskoille
- 19 tuuman dynamic-profiilikiskoille
- Kuormitettavuus
- 300 N staattinen
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,62 kg
- Bruttopaino
- 0,703 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177678958
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Liukukisko, 2 U, 2kpl. S: 150 mm, 30 kg, VX IT 19" kiinteä asennus.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet