Asennetaan etummaisen ja takimmaisen kiinnitystason väliin.
- Til.nro:
- DK 5501420
- Tuotekuvaus
- Järjestelmärei'itys sivulla lisävarusteiden asennukseen ja sivuilmanpoistolla varustettujen komponenttien ilmastointiin.
- Hyödyt
- Yksinkertainen ripustaminen 19 tuuman asennusprofiilien järjestelmäuraan, kun 19 tuuman tasojen etäisyys on ensin säädetty
- Käyttöalueet
- Kiinnitettäväksi etummaiseen kiinnitystasoon.
- Raskaiden sisärakenteiden tukemiseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Distance between mounting levels
- 445 mm
- Pituus
- 375 mm
- Asennusmahdollisuudet
- 19 tuuman standard-profiilikiskoille
- Asennusohje
- VX IT:n tasojen 19” väli on sovitettava ennen asentamista
- Kuormitettavuus
- 800 N staattinen
- Ohje
- Tukipinta/kisko 35 mm
- Tukipinta
- Leveys: 35 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
TS IT
TX CableNet - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1 kg
- Bruttopaino
- 1,12 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177678972
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Liukukisko, 1 U, 2kpl, S: 375 mm, 80 kg, VX IT 19" kiinteä asennus (edessä + takana), tasojen välinen etäisyys: 445 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet