Liukukisko, 1 HE, kiinteä asennus VX IT-, TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Til.nro: DK 5501450

Asennetaan etummaisen ja takimmaisen kiinnitystason väliin.

Til.nro:
DK 5501450
Tuotekuvaus
Järjestelmärei'itys sivulla lisävarusteiden asennukseen ja sivuilmanpoistolla varustettujen komponenttien ilmastointiin.
Hyödyt
Yksinkertainen ripustaminen 19 tuuman asennusprofiilien järjestelmäuraan, kun 19 tuuman tasojen etäisyys on ensin säädetty
Käyttöalueet
Kiinnitettäväksi etummaiseen kiinnitystasoon.
Raskaiden sisärakenteiden tukemiseen.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Distance between mounting levels
745 mm
Pituus
675 mm
Asennusmahdollisuudet
19 tuuman standard-profiilikiskoille
Asennusohje
VX IT:n tasojen 19” väli on sovitettava ennen asentamista
Kuormitettavuus
800 N staattinen
Ohje
Tukipinta/kisko 35 mm
Tukipinta
Leveys: 35 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT
TS IT
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,8 kg
Bruttopaino
2,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177679009
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Liukukisko, 1 U, 2 kpl, S: 675 mm, 80 kg, VX IT 19" kiinteä asennus (edessä + takana), tasojen välinen etäisyys: 745 mm.
Dokumentaatiot
Ohjeet