Liukukiskot, 1 U, syvyyssuunnassa säädettävät VX IT-, TE-, TX CableNet-kaapeille

Til.nro: DK 5501460

Asennetaan etummaisen ja takimmaisen kiinnitystason väliin.

Til.nro:
DK 5501460
Hyödyt
Asennus on mahdollista ilman työkaluja kaapin etupuolelta käsin.
EIA-järjestelmärei'ityksen kaikkia kolme kiinnitysreikää voidaan käyttää asennuskomponenttien ruuvikiinnitykseen.
Vaihtoehtoisesti suora kiinnitys 482,6 mm (19") järjestelmärei'itykseen on mahdollinen TE 8000:ssa.
Käyttöalueet
Kiinnitettäväksi etummaiseen kiinnitystasoon.
Raskaiden sisärakenteiden tukemiseen.
Säädettävissä 19 tuuman kiskojen välisen etäisyyden mukaan.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
482,6 mm (19") – L-profiilikiskot edessä ja takana
482,6 mm:n (19") asennuskehys, eteen ja taakse
19 tuuman standard-profiilikiskoille
Kuormitettavuus
800 N
Ohje
Tukipinta/kisko 25 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT
TE
TX CableNet
Tasojen väli
400 ‐ 600 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
2,164 kg
Bruttopaino
2,34 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177679016
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Liukukisko 1 U, syvyyssuunnassa säädettävä VX IT-, TE-, TX CableNet, tukipinnan leveys: 25 mm, kuormitettavuus 800N, VX IT 19" kiinteä asennus (edessä+takana), tasojen välinen etäisyys: 400-600 mm
Dokumentaatiot
Ohjeet