Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä käytäväsuojauksella tai asentamalla LCP-järjestelmä.
- Til.nro:
- DK 5501805
- Tuotekuvaus
- Sisältää ympäri kulkevan harjaslaipan, joka estää törmäyksen erotuslistoihin, kun ulompaan asennustasoon on asennettu kiskojärjestelmä.
- Käyttöalueet
- Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä.
- Materiaali
- teräslevy
Peitepaneeli: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB - Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- 2 pystysuuntaista peitelevyä
2 vaakasuuntaista peitelevyä
4 harjalistaa
4 solu-PU-vaahtokappaletta
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusohje
- Harjalistalla varustetut pystysuuntaiset peitelevyt voidaan jakamista varten asentaa sekä etummaisiin että taaimmaisiin 19” profiilikiskoihin.
- Vaakatasoiset harjalistalla varustetut peitelevyt voi kiinnittää vain etummaisiin 19" profiilikiskoihin.
- Sopii:
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,65 kg
- Bruttopaino
- 4,85 kg
- Tullitariffinimike
- 56090000
- EAN
- 4028177679177
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Tuotekuvaus
- Ilmanohjauslevy 600x2000 RAL9005