Ilmanohjauslevyt TS IT 19":n profiilikiskoille

Til.nro: DK 5501825

Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä käytäväsuojauksella tai asentamalla LCP-järjestelmä.

Til.nro:
DK 5501825
Tuotekuvaus
Sisältää ympäri kulkevan harjaslaipan, joka estää törmäyksen erotuslistoihin, kun ulompaan asennustasoon on asennettu kiskojärjestelmä.
Käyttöalueet
Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä.
Materiaali
teräslevy
Peitepaneeli: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 9005
Toimitus
2 pystysuuntaista peitelevyä
2 vaakasuuntaista peitelevyä
4 harjalistaa
4 solu-PU-vaahtokappaletta
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Harjalistalla varustetut pystysuuntaiset peitelevyt voidaan jakamista varten asentaa sekä etummaisiin että taaimmaisiin 19” profiilikiskoihin.
Vaakatasoiset harjalistalla varustetut peitelevyt voi kiinnittää vain etummaisiin 19" profiilikiskoihin.
Sopii:
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,918 kg
Bruttopaino
5,177 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177679191
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Tuotekuvaus
Ilmanohjauslevy 600x2200 RAL9005