Vaihtoehtoinen peitelevy etupuolen järjestelmärei'itykselle.
- Til.nro:
- DK 5501895
- Rakenne
- Merkintäalue 1–56 U
- Tuotekuvaus
- Valinnaisesti etupuolen rei'itys voidaan peittää käytettäessä etuosan täydellistä ilmanblokkausta, tai jos kaapelisormet puuttuvat. Lisämerkinnöillä kaksisuuntaiseen HE-merkintään.
- Hyödyt
- Laskentasuunnan vapaa valinta kaksipuolisten merkintöjen ansiosta
- Erilaisten asennusten yksiselitteiset asiakirjat
- Käyttöalueet
- Olemassa olevien 482,6 mm:n (19 tuuman) profiilien jälkiasennukseen
- Materiaali
- Peitelevy: PVC:tä
Mittateippi: Muovia - Toimitus
- Suojanauha, magneettikiinnitys
- Pituus
- 5 m
- Mitat
- Leveys: 15 mm
Pituus: 5 m - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,29 kg
- Bruttopaino
- 0,335 kg
- Tullitariffinimike
- 85051990
- EAN
- 4028177682405
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Tuotekuvaus
- Kansi, magneettinen, etusivun rei'itysten peittämiseen, korkeusyksiköiden numeerisella merkinnällä, pituus: 5 m.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet