Kaapelikouru TS IT, TE

Til.nro: DK 5502105

Kaapelikouru, molemmin puolin saranoitu, irrotettava kourun peitelevy.

Til.nro:
DK 5502105
Tuotekuvaus
Kaapelikouru, molemmin puolin saranoitu, irrotettava kourun peitelevy. Vaihtoehtoisesti ruuvikiinnitteinen.
Hyödyt
Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja.
Suuri pakkaustiheys U-suunnassa jaetun kaapelinohjauksen ansiosta.
Rivitys selät vastakkain.
Materiaali
Teräslevy
Muovia UL 94-V0 mukaan
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sis. Peitelevy ja kiinnitystarvikkeet
Sis. 4 kaapelipidintä ylimääräisille kaapeleille
Korkeusyksiköt
36 U
Sopii:
Kaappityyppi: TS IT
TE
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Sopii leveydelle
800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
Kaapelikouru K=2000 RAL 9005
Dokumentaatiot
Ohjeet