Kaapelisormi VX IT:lle

Til.nro: DK 5502115

HE-kohtaiseen kaapelinohjaukseen.

Til.nro:
DK 5502115
Rakenne
VX IT 19 tuuman standard-profiilikiskolle
Tuotekuvaus
Jäsennettyyn kaapelinohjaukseen 19 tuuman asennustasoon 1 HE-vaiheissa.
Hyödyt
Yksinkertainen asennus ilman työkaluja lukitsemalla suoraan 19 tuuman profiilikiskoon
Materiaali
Muovia UL 94-V0 mukaan
Väri
RAL 9005
Asennusmahdollisuudet
Asentaminen sekä etu- että takaprofiilikiskoon on mahdollista sekä etupuolelta että sivulta
Ohje
Voidaan käyttää yhdessä ilmanohjauslevyjen kanssa.
Mitat
Leveys: 14 mm
Pituus: 261 mm
Korkeusyksiköt
6 U
Pakkausyksikkö
14 kpl
Nettopaino
0,784 kg
Bruttopaino
0,937 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177679290
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400703
Tuotekuvaus
DK Kaapelisormi TS-IT:lle, 6 U, RAL 9005
Dokumentaatiot
Ohjeet