Kaapelikouru, molemmin puolin saranoitu, irrotettava kourun peitelevy.
- Til.nro:
- DK 5502145
- Tuotekuvaus
- Kaapelikouru, molemmin puolin saranoitu, irrotettava kourun peitelevy. Vaihtoehtoisesti ruuvikiinnitteinen.
- Hyödyt
- Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja.
- Suuri pakkaustiheys U-suunnassa jaetun kaapelinohjauksen ansiosta.
- Rivitys selät vastakkain.
- Materiaali
- teräslevy
Muovia UL 94-V0 mukaan - Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. Peitelevy ja kiinnitystarvikkeet
Sis. 4 kaapelipidintä ylimääräisille kaapeleille - Korkeusyksiköt
- 42 U
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
TE
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.200 mm - Sopii leveydelle
- 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 8,298 kg
- Bruttopaino
- 8,735 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177681224
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- Kaapelikouru K=2200 RAL 9005
- Dokumentaatiot
- Ohjeet