Tarranauhanpidin

Til.nro: DK 5502155

Kaapelien helppoon ja nopeaan kiinnitykseen.

Til.nro:
DK 5502155
Tuotekuvaus
Kaapelien helppoon ja nopeaan kiinnitykseen.
Hyödyt
Asennus ilman työkaluja järjestelmärei'itykseen (10,5 x 12,5 mm) neljänneskierroksella
Käyttöalueet
Voidaan asentaa suoraan VX-kaapin vaakarunkoon, VX IT -kaapin 19" kiskojen asennuskulmiin sekä kaapelikouruihin ja järjestelmäkiskoihin.
Materiaali
Muovi
Toimitus
10 tarranauhaa
10 pidintä
Mitat
Pituus: 400 mm
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,07 kg
Bruttopaino
0,084 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177681217
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
Nylon nauhakiinnike, L: 400 mm, RAL 9005
Dokumentaatiot
Ohjeet