Kytkentäpaneelin vaakasuoraan ohjaukseen vaakasuunnassa 5 ohjaussangan avulla.
- Til.nro:
- DK 5502205
- Tuotekuvaus
- Kytkentäpaneelin vaakasuoraan ohjaukseen vaakasuunnassa 5 ohjaussangan avulla.
- Materiaali
- Paneeli: Teräslevy
Sanka: Teräs - Pintakäsittely
- Paneeli: maalattu
Sanka: sinkitty - Väri
- RAL 9005
- Ohje
- Ilmoitetut mitat ovat ulkomittoja.
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Korkeusyksiköt
- 1 U
- Sankamitat
- Ring depth: 55 mm
Ring height: 43 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,57 kg
- Bruttopaino
- 0,599 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177679320
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- Ohjauspaneeli terässangoilla, 1 U, 1kpl. 5 terässankaa kaapelien vaakasuuntaiseen ohjaukseen. Renkaan koko 55 mm x 43 mm.