Ohjauspaneeli kaapelipuolilla vaakasuoraan kaapelinhallintaan

Til.nro: DK 5502225

Kytkentäkaapelien vaakasuoraan ohjaukseen kaapelipuolilla, kaapelointia helppo muuttaa ja laajentaa avaamalla yksittäiset puolat.

Til.nro:
DK 5502225
Tuotekuvaus
Kytkentäkaapelien vaakasuoraan ohjaukseen viiden kaapelipuolan avulla. Yksittäisten puolien avaaminen mahdollistaa kaapeloinnin helpon muuttamisen ja laajentamisen.
Materiaali
Paneeli: Teräslevy, maalattu
Kaapelipuolat: Muovi
Depth of bars
100 mm
Number bars per U
5
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Korkeusyksiköt
1 U
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,5 kg
Bruttopaino
0,632 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177679337
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Tuotekuvaus
Ohjauspaneeli kaapelipuolilla, 1 U, 1kpl. 5 avattavaa kiinnikettä kaapelien vaakasuuntaiseen ohjaukseen. Puolan syvyys 100 mm.