Kaapelinohjaustila jossa läpiviennit ylhäällä, edessä pääsyä helpottava kansi ja pikaliittimet, kaapelien veto takaa harjaslistoilla varustetun läpiviennin kautta.
- Til.nro:
- DK 5502235
- Tuotekuvaus
- Kaapelien ohjaustilan yläreuna on varustettu aukotuksilla kytkentäkaapelien sisäänvientiä varten. Paneelin pikalukoilla varustettu etureuna voidaan kääntää alas, jotta kaapeleita on helppo käsitellä. Kaapelit viedään paneelin takaa harjaslaipalla varustetun läpiviennin kautta.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Depth of bars
- 100 mm
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
- Korkeusyksiköt
- 2 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,56 kg
- Bruttopaino
- 1,76 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177679344
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- 19" ohjauspaneeli, 2 U etukannella. Takana harjasläpivienti.