Vetolaatikko 482,6 mm:n (19":n) kiinnitystasoon

Til.nro: DK 5502305

Kiinnitetään etupuolelta profiilikiskoihin, 482,6 mm (19"). Varustettu peitelevyllä ja teleskooppikiskoilla, kytkentäkaavioiden, käyttöohjeiden ja pientarvikkeiden säilytykseen.

Til.nro:
DK 5502305
Tuotekuvaus
Kiinnitetään etupuolelta profiilikiskoihin, 482,6 mm (19"). Laatikko on varustettu peitelevyllä ja teleskooppikiskoilla, esim. käyttöohjeiden ja muiden pientarvikkeiden säilytykseen. Voidaan asentaa myös kääntökehyksen sisäpuolelle.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 9005
Toimitus
Täysin asennettuna.
Turvalukon nro 12321
Sisäsyvyys
419 mm
Sisäleveys
411 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6,406 kg
Bruttopaino
6,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177679382
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Vetolaatikko 19", 2 U, asennussyvyys: 427 mm, RAL 9005