Pohjalevy TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Til.nro: DK 5502540

Kiinnityselementtien kautta tapahtuva potentiaalintasaus sekä maadoituspisteet ovat valmiina. Pohjalevysarja on koko pohja-aukon peittämiseen.

Til.nro:
DK 5502540
Rakenne
Pohjalevy umpinainen, työnnettävä levy, moniosainen
Tuotekuvaus
Kiinnityselementtien kautta tapahtuva potentiaalintasaus sekä maadoituspisteet ovat valmiina. Pohjalevysarja: Koko pohja-aukon peittämiseen. Pohjalevymoduulit: Valitse moduuli käyttötarkoituksen mukaan.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Lattia-alueen täyttämiseen tarvittavien moduulilevyjen valinnassa on lisäksi otettava huomioon lattian asennusohjeen tiedot.
Sopii:
Kaappityyppi: TS IT
Leveys: 600 mm
Syvyys: 1.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,639 kg
Bruttopaino
5,72 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177682481
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Moniosainen pohjalevy 600x1000
Dokumentaatiot
Ohjeet