Kiinnityselementtien kautta tapahtuva potentiaalintasaus sekä maadoituspisteet ovat valmiina. Pohjalevysarja on koko pohja-aukon peittämiseen.
- Til.nro:
- DK 5502550
- Rakenne
- Pohjalevy umpinainen, työnnettävä levy, moniosainen
- Tuotekuvaus
- Kiinnityselementtien kautta tapahtuva potentiaalintasaus sekä maadoituspisteet ovat valmiina. Pohjalevysarja: Koko pohja-aukon peittämiseen. Pohjalevymoduulit: Valitse moduuli käyttötarkoituksen mukaan.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
TX CableNet
Leveys: 800 mm
Syvyys: 1.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 7,94 kg
- Bruttopaino
- 8,42 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177682498
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- DK Pohjalevysarja, pohjalevy umpinainen, työnnettävällä levyllä, moniosainen LxS: 800x1000 mm, TS IT-, TX CableNet -kaappeihin, teräslevyä, sinkitty
- Dokumentaatiot
- Ohjeet