Kiinnityselementtien kautta tapahtuva potentiaalintasaus sekä maadoituspisteet ovat valmiina. Pohjalevysarja on koko pohja-aukon peittämiseen.
- Til.nro:
- DK 5502560
- Rakenne
- Pohjalevy umpinainen, työnnettävä levy, moniosainen
- Tuotekuvaus
- Kiinnityselementtien kautta tapahtuva potentiaalintasaus sekä maadoituspisteet ovat valmiina. Pohjalevysarja: Koko pohja-aukon peittämiseen. Pohjalevymoduulit: Valitse moduuli käyttötarkoituksen mukaan.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Lattia-alueen täyttämiseen tarvittavien moduulilevyjen valinnassa on lisäksi otettava huomioon lattian asennusohjeen tiedot.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
Leveys: 600 mm
Syvyys: 1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6,582 kg
- Bruttopaino
- 6,928 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177682504
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Moniosainen pohjalevy 600x1200
- Dokumentaatiot
- Ohjeet