Aktiiviseen ilmanvaihtoon. Yksikköä voidaan laajentaa lisätuulettimilla. Yksinkertainen liitäntätekniikka ja energiatehokas kierrosluvun säätö.
- Til.nro:
- SK 5503010
- Rakenne
- Ilman kattolevyä
- Tuotekuvaus
- Aktiiviseen ilmanvaihtoon. Yksikköä voidaan laajentaa lisätuulettimilla.
- Hyödyt
- Yksinkertainen liitäntätekniikka C13 kylmälaiteliittimellä
- Energiatehokas kierrosluvun säätö esiasetetulla ominaiskäyrällä
- Kansainväliset hyväksynnät ja käyttöjännitteen valinta kohdemaan sähköverkon mukaan
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- 1 tuuletinyksikkö
2 tuuletinta
Johdotettu liitäntävalmiiksi
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennus- ja pikakäyttöohje - Ilmateho (käyttöpisteessä)
- 280 m³/h
- Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 0,39 A
60 Hz:ssä: 0,36 A - Mitat
- Leveys: 550 mm
Korkeus: 42 mm
Syvyys: 220 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Kierrosluku
- 100 %
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A
- Asennusmahdollisuudet
- VX IT:ssä, jossa L x S (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- TS IT:ssä, jossa L x S: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- TX CableNet -verkkokaapissa, jossa L x S (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- Ohje
- Annetun ilmatehon vähentäminen 280 m³/h:iin 25 Pa:n vastapaineella
- Melutaso (käyttöpisteessä)
- 46 dB(A)
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
TS IT
TX CableNet - Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...55 °C
- Nimellisteho
- 21,5 W
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,45 kg
- Bruttopaino
- 2,653 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177966253
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
- SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 3 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x220 mm, RAL 7035
- Dokumentaatiot
- Further instructions
- Ohjeet