Tuuletinmoduuli VX IT, TS IT:lle

Til.nro: SK 5503020

Aktiiviseen ilmanvaihtoon. Yksikköä voidaan laajentaa lisätuulettimilla. Yksinkertainen liitäntätekniikka ja energiatehokas kierrosluvun säätö.

Liitäntäkaapeli teholähteelle

Liitäntäkaapeli teholähteille

Liitäntäkaapeli teholähteille

Tuuletinlaajennussarja VX IT, TS IT:lle

Termostaatti Kytkentäkaapin sisälämpötilan säädin

Til.nro:
SK 5503020
Rakenne
Ilman kattolevyä
Tuotekuvaus
Aktiiviseen ilmanvaihtoon. Yksikköä voidaan laajentaa lisätuulettimilla.
Hyödyt
Yksinkertainen liitäntätekniikka C13 kylmälaiteliittimellä
Energiatehokas kierrosluvun säätö esiasetetulla ominaiskäyrällä
Kansainväliset hyväksynnät ja käyttöjännitteen valinta kohdemaan sähköverkon mukaan
Materiaali
Teräslevy, maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
1 tuuletinyksikkö
2 tuuletinta
Johdotettu liitäntävalmiiksi
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennus- ja pikakäyttöohje
Ilmateho (käyttöpisteessä)
280 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 0,7 A
60 Hz:ssä: 0,69 A
Mitat
Leveys: 550 mm
Korkeus: 42 mm
Syvyys: 340 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 20
Kierrosluku
100 %
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A
Asennusmahdollisuudet
VX IT:ssä, jossa L x S (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
TS IT:ssä, jossa L x S (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
TX CableNet -verkkokaapissa, jossa L x S (mm): 800 x 800 / 800 x 1000
Ohje
Annetun ilmatehon vähentäminen 280 m³/h:iin 25 Pa:n vastapaineella
Melutaso (käyttöpisteessä)
46 dB(A)
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT
TS IT
TX CableNet
Käyttölämpötila-alue
5 °C...55 °C
Nimellisteho
42,5 W
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,4 kg
Bruttopaino
3,52 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177966246
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
Tuuletinmoduuli 100-240 V, 50-60 Hz, nopeussäätöinen, (2 tuuletinta, max. 6 tuuletinta) 280 m³/h, VX IT:lle, BxKxS: 550x42x340 mm, RAL 7035
Hyväksynnät
UL
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Further instructions
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja