TS IT, suljettu, suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. Ilman 19 tuuman sisärakennetta käytettävissä tyhjänä kaappina eri mitoissa ja suojausluokkaan IP55 saakka.
- Til.nro:
- DK 5508790
- Materiaali
- teräslevy
Alumiini - Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenteet: pohjamaalattu
Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus - General colour
- RAL 7035
- Väri
- Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
- Toimitus
- Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä
Alumiininen laiteovi edessä (180°)
Teräslevyovi taakse, 180°-saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Kattolevy, yksiosainen, umpinainen
Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen
Rivitystiiviste ja tiivistesarja pohjalevyille (sis. toimitukseen)
Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen)
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
IPPC-lava - Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.000 mm - Design doors
- Umpinainen, IP 55
- Rakenne 19"-taso(t)
- ilman 19”:n sisärakennetta
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55 vain rivitystiivistyksen tai ruuvattujen sivuseinien yhteydessä
- Ohje
- Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
- Kaapeissa, joiden korkeus ja syvyys on 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm sivuseinät on tilattava erikoistilauksena, ja ne toimitetaan kaappiin asennettuina
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 93 kg
- Bruttopaino
- 96 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177703087
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- TS IT 600x2000x1000 42U IP55 laiteovi
- Dokumentaatiot
- Ohjeet