TS IT, suljettu, suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. Käytännölliset varustelut, esiasennettu. 19-tuumainen, 19 tuuman asennuskehykset mahdollistavat jopa 1 500 kg:n kuormituksen eri mitoissa.
- Til.nro:
- DK 5527151
- Materiaali
- teräslevy
Alumiini
Jalustan kulmapala: teräslevyä
Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä
Kulma- ja rivityspeiteprofiili: muovia
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm - Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenteet: pohjamaalattu
Ovet, katto ja sivuseinät: pohjamaalattu ja pulverimaalattu - General colour
- RAL 7035
- Väri
- Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
Sisäasennus, jalusta: RAL 9005 - Toimitus
- Kaappirunko TS 8 ovilla, kattolevyllä, jalustalla ja sivuseinillä
Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Kaksi 482,6 mm:n (19":n) asennuskehystä, edessä ja takana, säädettävissä syvyyssuunnassa
Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta.
Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen keskitetyllä maadoituspisteellä, esiasennettu
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
Pohjakannatin
Pohjamoduuli edessä asennettu säleiköksi
Jalustan ilmastoitu peitelevy 100 mm
Jalustan peitelevyt sivulle
Jalustan kulmapalat ja peitelevyt eteen ja taakse, kulma- ja rivityssuojat kuuluvat toimitukseen
Sivuseinät, yksiosaiset, lukittavat
4 säätöjalkaa M12 jalusta-adapterilla (sis. toimitukseen)
4 kaapelien vedonpoistokiskoa (hammastus) ulommalle asennustasolle, sopii kaapin syvyyteen (sis. toimitukseen)
10 kaapelinohjaussankaa, metalllia 125 x 65 mm (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti takana poikittain ja peitetty aukotus kattotuulettimelle.
Teräslevyovi takana, umpinainen, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat - Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 600 mm - Korkeusyksiköt
- 38 U
- Korkeusyksiköt
- 38 U
- Korkeus, sis. jalusta
- 1 900 mm
- Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
- 84 mm / 168 mm
- Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
- 345 mm
- Rakenne 19"-taso(t)
- Asennuskehys, 482,6 mm (19")
- Kuormitettavuus
- 15 000 N
- Ohje
- Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
- Pohjamateriaali
- Teräs
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 115,9 kg
- Bruttopaino
- 122 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177706415
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- TS IT 600x1900x600 38U laiteovi 19"kehys
- Dokumentaatiot
- Ohjeet