Yksittäiskaappi teräslevyä, vahva runkorakenne, kaksi integroitua asennustasoa, irrotettava takaseinä ja ovi. Katto ja seinät koostuvat yhdestä kappaleesta ja profiloidusta rungosta. Sisärakenne sopii täysin yhteen TS 8:n kanssa, joten tuote on helppo integroida TS 8 -tuoteperheeseen. Kaapin leveydet 600 - 1800 mm. Kiinteät sivuseinät vähentävät asennusaikaa.
- Til.nro:
- SE 5841500
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 2,0 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm - Pintakäsittely
- Kotelo, ovi ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy ja pohjalevyt: Sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen
Ovi/ovet
Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Asennuslevy
Pohjalevyt
Takaseinä irrotettavissa ruuveilla
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm
Takaseinä, yksiosainen - Mitat
- Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 400 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IK-koodi
- IK10
- Ovien määrä
- 2
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 168,5 kg
- Bruttopaino
- 173,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177666498
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- SE8 kaappi 1200x1800x400