Yksittäiskaappi SE 8 Ruostumaton teräs

Til.nro: SE 5850500

Kaapin leveydet 600 - 1200 mm. Kiinteät sivuseinät vähentävät asennusaikaa.

Til.nro:
SE 5850500
Tuotekuvaus
Yksittäiskaappi perustuu TS 8 -kaapin runkoon. TS 8 -sisärakenteiden järjestelmävarusteita voi käyttää rajoituksetta.
Materiaali
Runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu
Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, ulkopinta harjattu
Takaseinä: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu
Pohjalevyt: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely
Kotelo, ovi ja takaseinä: Harjattu, karkeus 400
Pohjalevy: paljas
Asennuslevy: Sinkitty
Toimitus
Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen
Ovi/ovet
Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Takaseinä irrotettavissa ruuveilla
Asennuslevy
Pohjalevyt
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 400 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
499 mm x 1.496 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK-koodi
IK10
Ovien määrä
1
Ohje
Materiaalin kovuuden takia suosittelemme sisärakenteiden kiinnitykseen Torx-peltiruuveja.
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
87 kg
Bruttopaino
88,4 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177666658
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
SE8 kaappi 600x1600x400 RST
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
White Paper
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat