Kaapin leveydet 600 - 1200 mm. Kiinteät sivuseinät vähentävät asennusaikaa.
- Til.nro:
- SE 5854500
- Tuotekuvaus
- Yksittäiskaappi perustuu TS 8 -kaapin runkoon. TS 8 -sisärakenteiden järjestelmävarusteita voi käyttää rajoituksetta.
- Materiaali
- Runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu
Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, ulkopinta harjattu
Takaseinä: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu
Pohjalevyt: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm - Pintakäsittely
- Kotelo, ovi ja takaseinä: Harjattu, karkeus 400
Pohjalevy: paljas
Asennuslevy: Sinkitty - Toimitus
- Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen
Ovi/ovet
Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Takaseinä irrotettavissa ruuveilla
Asennuslevy
Pohjalevyt
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm - Mitat
- Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 400 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 899 mm x 1.696 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IK-koodi
- IK10
- Ovien määrä
- 1
- Ohje
- Materiaalin kovuuden takia suosittelemme sisärakenteiden kiinnitykseen Torx-peltiruuveja.
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 133 kg
- Bruttopaino
- 140,4 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177666696
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- SE8 kaappi 1000x1800x400 RST