- Til.nro:
- CP 6148.000
- Tuotekuvaus
- Liikuteltavaan käyttöön, asennettavissa suoraan kaappiin.
- Väri
- Musta harmaalla kulutuspinnalla
- Toimitus
- 4 kaksoispyörää, 2 lukittavaa, 2 ilman lukitusta.
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Kaappityyppi: VX IT
Kaappityyppi: TS
Kaappityyppi: TS IT
Kaappityyppi: VX SE
Kaappityyppi: PC
Kaappityyppi: TP-alaosat
Kaappityyppi: IW
Kaappityyppi: Data Rack
Kaappityyppi: Nestejäähdytin
- Clearande floor
- 85 mm
- Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) rakenneosaa kohden
- 750 N
- Sopii tilausnumerolle
- Standfuß 6106.200
- Standfuß 6106.300
- Mitat
- Kierre: M12 x 20
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,115 kg
- Bruttopaino
- 1,293 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177206007
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Tuotekuvaus
-
Kaksoispyörät mu/ha 75mm 2 lukitt+2 ilm.