Kuljetuspyörät FlatBoxiin

Til.nro: TE 7000672

Kuljetuspyörät, FlatBox.

Til.nro:
TE 7000672
Tuotekuvaus
Pyörät voidaan kiinnittää säätöjalkojen tilalle pohjakehikon kulmiin. Maavara: 58 mm, kiinnityskierre M10 x 20.
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Kuormitettavuus
3 000 N
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,8 kg
Bruttopaino
0,938 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177437340
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
Kuljetuspyörät, M10x20, max. 3000 N
Dokumentaatiot
Info sheet