LSA-Plus-listoihin, maks. 150 DA, enintään 15:n LSA-Plus-listan asennukseen (à 10 DA), mahdollista asentaa 3 x 5 LSA-Plus-liitäntälistaa 2/10, sarja 2, vaakasuoraan.
- Til.nro:
- DK 7050100
- Tuotekuvaus
- Enintään 15 LSA-Plus-listan asennukseen (à 10 DA). 3 x 5 LSA-Plus-liitäntälistaa 2/10, sarja 2, voidaan asentaa vaakasuoraan. Listan pituus 124 mm, korkeusrasteri 22,5 mm. Kannatinyksikkö voidaan integroida kaikkiin 482,6 mm:n (19") kiinnitystasoihin. Asennuksessa etuosa on 75 mm 19 tuuman laippojen takana. Integroidut ohjaussangat mahdollistavat kaapelien järjestelmällisen ohjauksen ja jakamisen.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs
- Toimitus
- Kannatinyksikkö, 8 ohjaussankaa
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,68 kg
- Bruttopaino
- 0,8 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177147591
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Kannatinyksikkö, 3 U LSA-Plus-listoille, maks. 150 DA