Tarrakiinnike

Til.nro: DK 7072220

Tarrakiinnikkeen ansiosta helppo irrottaa kiinnitettyjä kaapelinippuja, lisätä tai poistaa yksittäisiä kaapeleita, ihanteellinen herkille tietojohtimille (valokuitu/Cu).

Til.nro:
DK 7072220
Tuotekuvaus
Tarrakiinnike mahdollistaa kiinnitettyjen kaapelinippujen helpon irrotuksen sekä yksittäisten kaapelien lisäämisen ja poistamisen. Ihanteellinen herkkien tietoliikennekaapelien (valokuitu/kupari) kiinnitykseen, koska vaipan puristuminen voidaan välttää. Lisäksi tarrakiinnike voidaan kiinnittää ruuvilla pyöreään järjestelmärei'itykseen.
Väri
Musta
Toimitus
Sis. pikakiinnityksen
Mitat
Leveys: 20 mm
Pituus: 130 mm
Maks. kaapelihalkaisija
30 mm
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,02 kg
Bruttopaino
0,03 kg
Tullitariffinimike
58061000
EAN
4028177147898
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
Tarrakiinnike nastakiinnityksellä, SxL: 20x130 mm, Ø: 30 mm
Dokumentaatiot
Info sheet