Tarrakiinnike

Til.nro: DK 7072240

Tarrakiinnikkeen ansiosta helppo irrottaa kiinnitettyjä kaapelinippuja, lisätä tai poistaa yksittäisiä kaapeleita, ihanteellinen herkille tietojohtimille (valokuitu/Cu).

Til.nro:
DK 7072240
Tuotekuvaus
Tarrakiinnike mahdollistaa kiinnitettyjen kaapelinippujen helpon irrotuksen sekä yksittäisten kaapelien lisäämisen ja poistamisen. Ihanteellinen herkkien tietoliikennekaapelien (valokuitu/kupari) kiinnitykseen, koska vaipan puristuminen voidaan välttää. Lisäksi tarrakiinnike voidaan kiinnittää ruuvilla pyöreään järjestelmärei'itykseen.
Väri
Musta
Toimitus
Sis. pikakiinnityksen
Mitat
Leveys: 20 mm
Pituus: 300 mm
Maks. kaapelihalkaisija
90 mm
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,04 kg
Bruttopaino
0,054 kg
Tullitariffinimike
58061000
EAN
4028177147911
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
Tarrakiinnike p= 300 mm 10kpl
Dokumentaatiot
Info sheet