Kaarikiinnike C-profiilikiskolle, yhdistelmäkiskolle

Til.nro: DK 7078000

Kaapelien kiinnittämiseen C-profiilikiskoon.

Til.nro:
DK 7078000
Rakenne
kaapelin halkaisijalle 12–18 mm
Tuotekuvaus
Kaapelien kiinnittämiseen C-profiilikiskoon.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. muovisen vastakappaleen
Min. kaapelihalkaisija
12 mm
Maks. kaapelihalkaisija
18 mm
Pakkausyksikkö
25 kpl
Nettopaino
0,875 kg
Bruttopaino
0,974 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177124110
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Tuotekuvaus
Kaarikiinnike C-profiilikiskolle, kaapelin halkaisijalle: Ø: 12 - 18 mm