Kaarikiinnike C-profiilikiskolle, yhdistelmäkiskolle

Til.nro: DK 7099000

Kaapelien kiinnittämiseen C-profiilikiskoon.

Til.nro:
DK 7099000
Rakenne
kaapelin halkaisijalle 56–64 mm
Tuotekuvaus
Kaapelien kiinnittämiseen C-profiilikiskoon.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. muovisen vastakappaleen
Min. kaapelihalkaisija
56 mm
Maks. kaapelihalkaisija
64 mm
Pakkausyksikkö
25 kpl
Nettopaino
3,125 kg
Bruttopaino
3,461 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177124561
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Tuotekuvaus
DK Kaapelipidikkeet, kaapelin halkaisijalle Ø: 56–64 mm