Kaapelinohjaussanka

Til.nro: DK 7111000

Joustavaan ja järjestelmälliseen kaapelien ohjaukseen sivuttain 482,6 mm:n (19") profiilikiskoilla.

Til.nro:
DK 7111000
Tuotekuvaus
Joustavaan ja järjestelmälliseen kaapelien ohjaukseen sivuttain 482,6 mm:n (19") profiilikiskolla.
Materiaali
Teräs
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 65 mm
Syvyys: 125 mm
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,8 kg
Bruttopaino
0,899 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177124905
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
Kaapelinpidin 120x60 vp=10
Dokumentaatiot
Info sheet