Kokonaisten kaapelinippujen ohjaukseen, 19" kiinnitys, liitäntäkampa.
- Til.nro:
- DK 7111224
- Tuotekuvaus
- Kokonaisten kaapelinippujen järjestelmälliseen ohjaukseen. Kaapelipuolat voidaan kiinnittää kaapin eri kohtiin.
- Käyttöalueet
- Vaakasuoraan kaapelien ohjaukseen jakotason sisäpuolella. Avoimen kiinnitysrei'ityksen ansiosta voidaan pujottaa myös jälkikäteen asennustason 19":n järjestelmärei'itykseen ja kiinnittää asennettujen komponenttien kiinnitysruuvien avulla.
- Materiaali
- Kannatinelementti: teräslevy
Kaapelinohjauspuolat, liitäntäkammat: Muovia, UL 94-V0 - Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Kaapelipuolat
Liitäntäkampa - Number connection combs
- 2
- Ohje
- Yksittäiskammioiden koko (KxS) n. 34 x 100 mm
- Korkeusyksiköt
- 4 U
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,6 kg
- Bruttopaino
- 0,727 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177550377
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- Kaapelipuolat yleiskäyttöön, 482,6 mm (19") kiinnitys, 4 U
- Dokumentaatiot
- Ohjeet