Joustavaan ja järjestelmälliseen kaapelien ohjaukseen sivuttain 482,6 mm:n (19") profiilikiskoilla.
- Til.nro:
- DK 7111900
- Tuotekuvaus
- Joustavaan ja järjestelmälliseen kaapelien ohjaukseen sivuttain 482,6 mm:n (19") profiilikiskolla.
- Materiaali
- Teräs
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 85 mm
Syvyys: 125 mm - Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,95 kg
- Bruttopaino
- 0,991 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177147928
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- Kaapelinohjaussanka, SxK: 125x85 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet