Joustavaan ja järjestelmälliseen kaapelien ohjaukseen sivuttain 482,6 mm:n (19") profiilikiskoilla.
- Til.nro:
- DK 7112000
- Tuotekuvaus
- Joustavaan ja järjestelmälliseen kaapelien ohjaukseen sivuttain 482,6 mm:n (19") profiilikiskolla.
- Materiaali
- Teräs
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 43 mm
Syvyys: 85 mm - Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,6 kg
- Bruttopaino
- 0,632 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177124929
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- Kaapelinpidin 80x40 vp=10
- Dokumentaatiot
- Info sheet